RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Rychlá
013U8008
RAVI PN10 43-65/2m
013U8008
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Časová konstanta [s] | 3 " |
| Délka čidla teploty [mm] | 150 mm |
| Délka kapilárního potrubí [m] | 2.0 m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | Regulátor teploty |
| Material Description | RAVI ELEMENT 43-65 |
| Materiál impulsní trubky | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Materiál teplotního čidla | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Montáž teplotního čidla | Teplejší čidlo |
| Popis | RAVI PN10 43-65/2m |
| Přepravní teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Přepravní teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Připojení čidla | M14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - Teplota |
| Průměr čidla teploty [mm] | 9.5 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 43 °C |
| Schvalovací norma | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| SCIP dossier no. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIP dossier product name | RAVI PN10 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplota media na čidle [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Typ rychlosti | Rychlá |
| Typ výrobku | RAVI |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zisk Ks | 0.25 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.446 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.37 Kilogram |
| Objem | 2.35 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |