Danfoss logo
QTL for AVQML

Termostat QTL 45-60 2m kapilární trubice

003L3534

Termostat QTL 45-60 2m kapilární trubice

Doporučená náhrada: 003L3536

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka čidla teploty [mm]69 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.2 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
Label productNo
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Materiál kapiláryMěď
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
Množství na formát balení12 pc
PopisTermostat QTL 45-60 2m kapilární trubice
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaTermostatické pohony
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]45 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuQTL
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.252 Kilogram
Čistá hmotnost0.23 Kilogram
Objem1.365 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm