AVT (rychlé), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m
065-0606
AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
065-0606
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Časová konstanta [s] | 30 " |
| Délka čidla teploty [mm] | 255 mm |
| Délka kapilárního potrubí [m] | 4.0 m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Funkce | Regulátor teploty |
| Material Description | Termostat AVT 60-100 C |
| Materiál impulsní trubky | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Materiál teplotního čidla | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Popis | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Přepravní teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Přepravní teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Připojení čidla | R 3/4 kónický vněj. závit podle DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - Teplota |
| Průměr čidla teploty [mm] | 16.0 mm |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 100 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 60 °C |
| Schvalovací norma | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| SCIP dossier no. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dossier product name | AVT PN25 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplota media na čidle [°C] [max.] | 150 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Typ výrobku | AVT (rychlé) |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | volná |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zisk Ks | 0.70 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.87 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.783 Kilogram |
| Objem | 5.37 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |