Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (rychlé), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]30 "
Délka čidla teploty [mm]255 mm
Délka kapilárního potrubí [m]4.0 m
DG Indicator ProfileContains Gas
FunkceRegulátor teploty
Material DescriptionAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
PopisAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM22x1 / R3/4 vněj. závit podle DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]16.0 mm
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]45 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]10 °C
Schvalovací normaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
SCIP dossier no.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dossier product nameAVT PN25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]95 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuAVT (rychlé)
Uložení bateriíNo
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.70

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.75 Kilogram
Čistá hmotnost1.75 Kilogram
Objem5.504 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421544273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm