Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 40 °C - 90 °C, 170 mm, 5 m

065-0598

AVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Mosazná jímka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]50 "
Délka čidla teploty [mm]170 mm
Délka jímky čidla [mm]170 mm
Délka kapilárního potrubí [m]5.0 m
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FunkceRegulátor teploty
Material DescriptionTermostat AVT 40÷90 C 1700m/1/2
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál jímky čidlaMosaz
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
PopisAVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Mosazná jímka
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]90 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]40 °C
Schvalovací normaDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
SCIP dossier no.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product nameAVT1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]140 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuAVT
Uložení bateriíNo
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.385 Kilogram
Čistá hmotnost1.135 Kilogram
Objem5.539 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421544211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm