Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Příruba

003H6611

AVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 příruba obtoková

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor dif. přetlaku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.38
Kavitační faktor 25 %0.64
Kavitační faktor 50 %0.57
Kavitační faktor 75 %0.55
Material DescriptionAVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 flange bypass
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DPEPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Vlastnosti
Hodnota
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně uzavřen
PopisAVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 příruba obtoková
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]32 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního přetlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
SCIP dossier no.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVPA
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 32
Verze montážeObtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.144 Kilogram
Čistá hmotnost11.144 Kilogram
Objem25.944 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421541319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm