Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 závit obtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor dif. přetlaku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.38
Kavitační faktor 25 %0.64
Kavitační faktor 50 %0.57
Kavitační faktor 75 %0.55
Material DescriptionAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 thread bypass
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DPEPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Vlastnosti
Hodnota
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně uzavřen
PopisAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 závit obtoku
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]25 mm
Průsak [% Kvs]0.02
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního přetlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]20.00 bar
SCIP dossier no.d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVPA
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1 1/4 A
Velikost ventiluDN 25
Verze montážeObtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.875 Kilogram
Čistá hmotnost3.838 Kilogram
Objem9.296 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm