AVPA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Vnější závit, G 1 A
003H6606
AVPA PN25 20/6,3 0,3-2,0 závit obtoku
003H6606
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Regulátor dif. přetlaku |
| Funkce VSP - P | Ano |
| Funkce VSP - Q | Ne |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Kavitační faktor | 0.60 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.41 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.69 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.62 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.60 |
| Material Description | AVPA PN25 20/6,3 0,3-2,0 thread bypass |
| Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
| Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
| Materiál těsnění DP | EPDM |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 2.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 16 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně uzavřen |
| Popis | AVPA PN25 20/6,3 0,3-2,0 závit obtoku |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 20 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.02 |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ne |
| Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního přetlaku |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| SCIP dossier no. | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | AVPA |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 1 A |
| Velikost ventilu | DN 20 |
| Verze montáže | Obtok |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.74 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.74 Kilogram |
| Objem | 10.102 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |