AFA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²
003G5666
Funkce: Regulátor dif. přetlaku
003G5666
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Regulátor dif. přetlaku |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | AFA 2 PN16 0,1-0,4 640cm2 yellow |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
| Materiál těla | Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.40 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Popis | Pressure relief actuator |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - Tlakové, průtokové |
| Provozní tlak [bar] [max.] | 16 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] [max.] | 250 mm |
| Průměr [mm] [min.] | 15 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ne |
| Regulátor tlaku | Regulátor přetlaku |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 0.40 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 0.10 bar |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spring colour | yellow |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | AFA 2 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu [cm2] | 640 cm² |
| Verze montáže | Obtok |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 49 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 36 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096131 |