Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 150, 0.1 bar - 1 bar, Průtok [m3/h]: 26 - 290, Příruba, Verze montáže: volná

003G5574

Pressure independent control valve

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]1.00 bar
FunkceRegulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]380.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.33
Kavitační faktor 100 %0.30
Kavitační faktor 25 %0.42
Kavitační faktor 50 %0.42
Kavitační faktor 75 %0.33
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 150/380 /0,1-1 320cm2 orang
Materiál kuželky ventilu CVNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál membrány pohonuEPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění CVEPDM
Materiál těsnění DPEPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Omezení průtokuAno
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP40
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
Vlastnosti
Hodnota
PopisPressure independent control valve
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.01
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]25 bar
Průměr [mm]150 mm
Průsak [% Kvs]0.01
Průtok [m3/h]290.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]290.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]26.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuNe
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAFQMP 2
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu [cm2]320 cm²
Velikost připojeníDN 150
Velikost ventiluDN 150
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuKomora
Zdvih [mm]23.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost187 Kilogram
Čistá hmotnost162 Kilogram
Objem637.44 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279064858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm