AFQM-W KF2, PN 40, DN 80, Průtok [m3/h]: 4 - 40, Příruba, Verze montáže: volná
003G1101
AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 příruba přívodní/vratná
003G1101
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
| Funkce VSP - P | Ne |
| Funkce VSP - Q | Ne |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Kavitační faktor | 0.40 |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 fla flow/ret |
| Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4404 |
| Materiál těla ventilu | Litá ocel GP240GH (GS-C 25) |
| Omezení průtoku | Ano |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 25 |
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
| Popis | AFQM-W KF2 PN40 80/80 /0,2 příruba přívodní/vratná |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 80 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průsak [% Kvs] | 0.01 |
| Průtok [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [max.] | 40.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 4.00 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ano |
| Regulátor tlaku | Ne |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| SCIP dossier no. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP dossier product name | AFQM-W KF2 PN40 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 40 |
| Typ nastavení | None |
| Typ výrobku | AFQM-W KF2 |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu [cm2] | 250 cm² |
| Velikost připojení | DN 80 |
| Velikost ventilu | DN 80 |
| Verze montáže | volná |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zdvih [mm] | 18.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 87 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 87 Kilogram |
| Objem | 441.6 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809150 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |