Danfoss logo
AVQT / AVQMT-product-category

AVQT / AVQMT

AVQT představuje přímočinný regulátor teploty a průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucí teplotě nebo při dosažení hodnoty maximálního povoleného průtoku.

AVQMT představuje přímočinný regulátor teploty a průtoku, kombinovaný s regulačním ventilem, který je primárně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucí teplotě nebo při dosažení hodnoty maximálního povoleného průtoku.

Regulátor AVQT je možné kombinovat s termostatickými pohony AVT nebo STM.

Regulátor AVQMT je možné kombinovat s elektrickými pohony Danfoss AMV(E) (řídit pomocí elektronických regulátorů ECL) a dále s termostatickými pohony AVT nebo STM.
​​​​​​
Regulátory AVQT a AVQMT jsou vybavené regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro termostat, přípojkou pro elektrický pohon (pouze u AVQMT) a tlakovým pohonem s jednou regulační membránou.

Regulátor AVQMT je používán spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcí vratné pružiny
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s omezením zdvihu
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 lze kombinovat pouze s regulátorem DN 15.

Regulátory AVQMT kombinované s elektrickými pohony AMV(E) 13, AMV(E) 23(SL) nebo AMV(E) 33 jsou typově testovány podle normy EN 14597.
​​​​​​​
Regulátory AVQT a AVQMT kombinované s termostatickými pohony AVT nebo STM jsou typově testovány podle normy EN 14597.
​​​​​​​
Regulátory kombinované s termostatickými pohony STM chrání systémy proti vysoké teplotě.
​​​​​​​
​​​​​​​