AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Vnější závit, G 3/4 A
003L5031
AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 vnější závit vratný
003L5031
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | Regulátor dif. tlaku |
| Funkce VSP - P | Ano |
| Funkce VSP - Q | Ne |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kavitační faktor | 0.50 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.41 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.69 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.62 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.60 |
| Material Description | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 ext. thr ret |
| Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel |
| Materiál těla ventilu | DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.25 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.05 bar |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| PN alternativní VSP | 10 |
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
| Popis | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 vnější závit vratný |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ne |
| Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | AVPL |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 3/4 A |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.702 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.702 Kilogram |
| Objem | 1.262 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421521595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |