Danfoss logo
AVPL-product-category

AVPL

Regulátor představuje přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně využíván v systémech centrálního zásobování tepla. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku.

Regulátor se skládá z regulačního ventilu a z ovládacího členu vybaveného jednou regulační membránou.
​​​​​​​
Je možné ho používat v primárním okruhu menších bytových výměníkových stanic jako jsou rodinné nebo dvougenerační rodinné domy.
​​​​​​​
Regulátor je určen k regulaci diferenčního tlaku v radiátorových topných systémech a dále v dalších podobných systémech, kde je důležité udržovat konstantní diferenční tlak a to i v soustavách s proměnlivými hodnotami odporu systému kva a/ anebo tlaku na přívodu Δp0.

Features and benefits

  • Udržuje konstantní diferenční tlak pro stabilní výkon topného systému.
  • Ideální pro malé systémy, jako jsou rodinné domy a domy pro dva.
  • Vhodné pro vodní a glykolové systémy do 120 °C.