Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Vnější závit, G 3/4 A

003L5030

AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 vnější závit vratný

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceVytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor dif. tlaku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]1.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.50
Kavitační faktor 100 %0.41
Kavitační faktor 25 %0.69
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.60
Material DescriptionAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 ext. thr ret
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel
Materiál těla ventiluDZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]0.25 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.05 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Vlastnosti
Hodnota
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 vnější závit vratný
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]4.50 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 16
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVPL
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 3/4 A
Velikost ventiluDN 15
Verze montážeVratné potrubí
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.639 Kilogram
Čistá hmotnost0.639 Kilogram
Objem1.048 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421600009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm