AVP, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 3/4 A
003H6946
AVP PN16 15/1 0,2-1,0 závit vratný
003H6946
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | Regulátor dif. tlaku |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kavitační faktor | 0.60 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.41 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.69 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.62 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.60 |
| Material Description | AVP PN16 15/1 0,2-1,0 thread return |
| Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
| Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
| Materiál těsnění DP | EPDM |
| Množství na formát balení | 9 pc |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
| Popis | AVP PN16 15/1 0,2-1,0 závit vratný |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.02 |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | AVP |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 3/4 A |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Verze montáže | Průtok |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.958 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.927 Kilogram |
| Objem | 4.916 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |