AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) představuje samočinný regulátor diferenčního tlaku, který je přednostně využíván v systémech dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku. Regulátor se skládá z regulačního ventilu, servopohonu s jednou regulační membránou a rukojeti, která slouží k nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku (u typu s pevným nastavením není rukojeť přítomna).
Features and benefits
- Zajišťuje automatickou regulaci pro udržení stabilního diferenčního tlaku v systémech.
- K dispozici v nastavitelném nebo pevném nastavení pro flexibilní potřeby aplikace.
- Vhodné pro vodní a glykolové systémy do 150 °C.