Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.3 bar - 0.3 bar, Vnější závit, G 3/4 A

003H6224

AVP-F PN16 15/1,6 0,3 závit vratný A

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceRegulátor dif. tlaku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.41
Kavitační faktor 25 %0.69
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.60
Material DescriptionAVP-F PN16 15/1,6 0,3 thread return
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DPEPDM
Množství na formát balení9 pc
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]0.30 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
Vlastnosti
Hodnota
pH media [min.]7
PN alternativní VSP0
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVP-F PN16 15/1,6 0,3 závit vratný A
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]15 mm
Průsak [% Kvs]0.02
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ nastaveníFixed
Typ výrobkuAVP-F
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 3/4 A
Velikost ventiluDN 15
Verze montážeVratné potrubí

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.598 Kilogram
Čistá hmotnost1.598 Kilogram
Objem4.555 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421537558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm