Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.08 - 1.8, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná

003H6712

AVQ PN16 15/2,5 /0,2 závit přívodní/vratnýu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
Formát baleníMulti balení
FunkceRegulátor průtoku
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QAno
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.41
Kavitační faktor 25 %0.69
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.60
Material DescriptionAVQ PN16 15/2,5 /0,2 thread flow/return
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DPEPDM
Množství na formát balení9 pc
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP0
Počet portů2
Vlastnosti
Hodnota
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVQ PN16 15/2,5 /0,2 závit přívodní/vratnýu
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]15 mm
Průsak [% Kvs]0.02
Průtok [m3/h]1.80 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]1.80 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.08 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuNe
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 16
Typ nastaveníNone
Typ výrobkuAVQ
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 3/4 A
Velikost ventiluDN 15
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.668 Kilogram
Čistá hmotnost1.668 Kilogram
Objem4.659 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421542330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm