Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Průtok [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Příruba, Verze montáže: Průtok

003H6571

AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 příruba přívodní

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor diferenčního tlaku a průtoku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QAno
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.34
Kavitační faktor 25 %0.58
Kavitační faktor 50 %0.52
Kavitační faktor 75 %0.50
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fla flow
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DPEPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Vlastnosti
Hodnota
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 příruba přívodní
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]50 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtok [m3/h]12.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]15.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.80 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
SCIP dossier no.aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVPQ 4
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 50
Verze montážePrůtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost16.5 Kilogram
Čistá hmotnost16.5 Kilogram
Objem27.048 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421540879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm