Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 50, Průtok [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Příruba, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6565

AVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 příruba vratná

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor diferenčního tlaku a průtoku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QAno
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.34
Kavitační faktor 25 %0.58
Kavitační faktor 50 %0.52
Kavitační faktor 75 %0.50
Material DescriptionAVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 flange ret
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DPEPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Vlastnosti
Hodnota
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVPQ PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 příruba vratná
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]50 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtok [m3/h]12.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]15.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.80 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVPQ
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 50
Verze montážeVratné potrubí
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14.322 Kilogram
Čistá hmotnost14.322 Kilogram
Objem26.496 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421540848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm