Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Průtok

003H6555

AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 závit přívodní

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor diferenčního tlaku a průtoku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QAno
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.41
Kavitační faktor 25 %0.69
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.60
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 thr flow
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DPEPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]2.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.30 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Vlastnosti
Hodnota
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 závit přívodní
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]15 mm
Průsak [% Kvs]0.02
Průtok [m3/h]0.86 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]0.90 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.03 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]20.00 bar
SCIP dossier no.5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVPQ 4
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 3/4 A
Velikost ventiluDN 15
Verze montážePrůtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.435 Kilogram
Čistá hmotnost5.435 Kilogram
Objem10.742 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421540749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm