AVPQ 4, PN 25, DN 50, Průtok [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 2 1/2 A, Verze montáže: Průtok
003H6554
AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 závit přívodní
003H6554
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Funkce | Regulátor diferenčního tlaku a průtoku |
| Funkce VSP - P | Ano |
| Funkce VSP - Q | Ano |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Kavitační faktor | 0.60 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.34 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.52 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.50 |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 thr flow |
| Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
| Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiál těsnění DP | EPDM |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 16 |
| Počet portů | 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
| Popis | AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 závit přívodní |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 50 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.05 |
| Průtok [m3/h] | 12.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [max.] | 15.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 0.80 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ano |
| Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 16.00 bar |
| SCIP dossier no. | 054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303 |
| SCIP dossier product name | AVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | AVPQ 4 |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 2 1/2 A |
| Velikost ventilu | DN 50 |
| Verze montáže | Průtok |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.021 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9.021 Kilogram |
| Objem | 26.46 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |