Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.1 - 6, 0.5 bar - 0.5 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6427

AVPB-F PN16 25/8 0,5 závit vratný

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Formát baleníMulti balení
FunkceOmezovač diferenčního tlaku a průtoku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QAno
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.38
Kavitační faktor 25 %0.64
Kavitační faktor 50 %0.57
Kavitační faktor 75 %0.55
Material DescriptionAVPB-F PN16 25/8 0,5 thread return
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DPEPDM
Množství na formát balení9 pc
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]0.50 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Omezení průtokuAno
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP0
Vlastnosti
Hodnota
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVPB-F PN16 25/8 0,5 závit vratný
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]25 mm
Průsak [% Kvs]0.02
Průtok [m3/h]6.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]6.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.10 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 16
Typ nastaveníFixed
Typ výrobkuAVPB-F
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1 1/4 A
Velikost ventiluDN 25
Verze montážeVratné potrubí
Virtuální dPb0.2
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.894 Kilogram
Čistá hmotnost1.894 Kilogram
Objem4.606 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421539460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm