Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, Pro typ produktu: AFPQ4

003G1406

Impulsní trubky pro AFPQ4 PN40 250

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 250
Množství na formát balení5 pc
PopisImpulsní trubky pro AFPQ4 PN40 250
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pro typ produktuAFPQ4
Pro velikost ventiluDN 250
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Průměr [mm]10 mm
Typ výrobkuImpulsní trubky
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]250 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]250 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]40 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.791 Kilogram
Čistá hmotnost0.791 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.146 Liter
EAN/UPC5702421813553