Danfoss logo
Danfoss Icon™ 230V rozvaděč-product-category

Danfoss Icon™ 230V rozvaděč

Rozvaděč Danfoss Icon™ 230 V je připojovací krabice určená pro použití v systémech podlahového vytápění s termostaty a pohony 230 V. Může připojit až 14 termopohonů z až 8 pokojových termostatů.
Jednotka obsahuje výstup pro oběhové čerpadlo 230 V a beznapěťové relé pro ovládání kotle, které se aktivuje, když jeden nebo více termostatů vyžaduje teplo. Podporuje také režimy útlumu a chlazení, které se aktivují externím spínačem a poskytují výstup 230 V.

Features and benefits

  • Rozvaděč Icon™ 230 V umožňuje připojení až 14 termopohonů se vstupem až z 8 pokojových termostatů.
  • Výstup pro oběhové čerpadlo 230 V pro přímé ovládání čerpadla
  • Beznapěťové relé pro řízení kotle
  • Režimy útlumu a chlazení aktivované externím spínačem, výstup 230 V
  • LED indikátory zobrazují, kdy jsou výstupy TWA aktivní
  • Snadná montáž díky jednoduchému uspořádání svorek a jasnému označení šroubových svorek
  • Vyměnitelná pojistka
  • Lze namontovat pomocí šroubů nebo DIN lišty
  • Drátěný můstek umožňuje další výstupy (max. 5 TWA na termostat)