Icon™ Wiring centers
Product types shown: 1
Danfoss Icon™ 230V rozvaděč
Rozvaděč Danfoss Icon™ 230 V je připojovací krabice určená pro použití v systémech podlahového vytápění s termostaty a pohony 230 V. Může připojit až 14 termopohonů z až 8 pokojových termostatů.
Jednotka obsahuje výstup pro oběhové čerpadlo 230 V a beznapěťové relé pro ovládání kotle, které se aktivuje, když jeden nebo více termostatů vyžaduje teplo. Podporuje také režimy útlumu a chlazení, které se aktivují externím spínačem a poskytují výstup 230 V.