PE-Xa trubky
Trubka Danfoss PE-Xa je vysoce kvalitní pětivrstvá trubka pro podlahové vytápění s vestavěnou kyslíkovou bariérou EVOH.
Během výroby jsou všechny vrstvy trvale spojeny, takže se časem neoddělí.
Trubky PE-Xa (peroxidové) nabízejí větší flexibilitu než trubky PE-X zesítěné jinými metodami.
Lze je snadno ohýbat a zakřivovat za studena bez speciálního nářadí, čímž se zmenší průměr křivek a šetří se čas instalace.
Kyslíková bariéra EVOH je tenká vrstva ethylenvinylalkoholu (EVOH), která brání průchodu kyslíku skrz stěnu potrubí.
Tím se zabrání vnikání kyslíku do vody v systému, což může způsobit korozi kovových součástí. Snížením koroze bariéra pomáhá prodloužit životnost celé instalace.
Pětivrstvá síťovaná polyetylenová trubka (PE-Xa) s kyslíkovou bariérou se používá v souladu s normou ISO 15875.
Features and benefits
- Flexibilní s vysokými teplotními a tlakovými parametry
- Možnost opravy zlomů
- Kyslíková bariéra je uvnitř stěny potrubí chráněna vnější PE vrstvou
- Tato vnější vrstva zabraňuje poškrábání během manipulace a instalace a udržuje bariéru neporušenou
- Nejlepší tlakové a teplotní parametry s nejvyšším tlakem roztržení díky stupni zesítění > 70 %
- Vyšší odolnost proti mrazu s nízkou montážní teplotou až -20 °C
- Životnost až 50 let