Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX trubky, 16 mm, 400 m, 6 bar

088X0969

PEX-A trubky 16 x 2 mm, 400 m
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: PE-Xa trubky

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [m]400.00 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 400 m
PopisPEX-A trubky 16 x 2 mm, 400 m
PoužitíFloor heating pipes
Pracovní tlak [bar] [max.]6 bar
Product line34
Produktová skupinaTrubky podlahového vytápění
Vlastnosti
Hodnota
Průměr trubky [mm]16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplota průtoku [°C] [max.]95 °C
Tloušťka stěny [mm]2 mm
Typ výrobkuPEX trubky
ZnačeníDanfoss

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.1 Kilogram
Čistá hmotnost0.1 Kilogram
Objem0.56 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425203480
Proposition 65No significant risk