PEX trubky, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
PEX-A trubky 18 x 2 mm, 240 m
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: PE-Xa trubky
088X0957
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [m] | 240.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
| Popis | PEX-A trubky 18 x 2 mm, 240 m |
| Popis produktu | FH PEXa trubky 18 x 2 mm, 240 m |
| Použití | Floor heating pipes |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Product line | 34 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Trubky podlahového vytápění |
| Průměr trubky [mm] | 18 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Tloušťka stěny [mm] | 2 mm |
| Typ výrobku | PEX trubky |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.107 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.103 Kilogram |
| Objem | 0.8 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |