PEX trubky, 16 mm, 120 m, 6 bar
088X0951
PEX-A trubky 16 x 2 mm, 120 m
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: PE-Xa trubky
088X0951
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [m] | 120.00 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 120m |
| Popis | PEX-A trubky 16 x 2 mm, 120 m |
| Použití | Floor heating pipes |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Product line | 34 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Trubky podlahového vytápění |
| Průměr trubky [mm] | 16 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
| Tloušťka stěny [mm] | 2 mm |
| Typ výrobku | PEX trubky |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.08 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.08 Kilogram |
| Objem | 0.001 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |