Danfoss logo
PE-Xa trubky-product-category

PE-Xa trubky

Trubka Danfoss PE-Xa je vysoce kvalitní pětivrstvá trubka pro podlahové vytápění s vestavěnou kyslíkovou bariérou EVOH.
Během výroby jsou všechny vrstvy trvale spojeny, takže se časem neoddělí.
Trubky PE-Xa (peroxidové) nabízejí větší flexibilitu než trubky PE-X zesítěné jinými metodami.
Lze je snadno ohýbat a zakřivovat za studena bez speciálního nářadí, čímž se zmenší průměr křivek a šetří se čas instalace.
Kyslíková bariéra EVOH je tenká vrstva ethylenvinylalkoholu (EVOH), která brání průchodu kyslíku skrz stěnu potrubí.
Tím se zabrání vnikání kyslíku do vody v systému, což může způsobit korozi kovových součástí. Snížením koroze bariéra pomáhá prodloužit životnost celé instalace.
Pětivrstvá síťovaná polyetylenová trubka (PE-Xa) s kyslíkovou bariérou se používá v souladu s normou ISO 15875.

Features and benefits

  • Flexibilní s vysokými teplotními a tlakovými parametry
  • Možnost opravy zlomů
  • Kyslíková bariéra je uvnitř stěny potrubí chráněna vnější PE vrstvou
  • Tato vnější vrstva zabraňuje poškrábání během manipulace a instalace a udržuje bariéru neporušenou
  • Nejlepší tlakové a teplotní parametry s nejvyšším tlakem roztržení díky stupni zesítění > 70 %
  • Vyšší odolnost proti mrazu s nízkou montážní teplotou až -20 °C
  • Životnost až 50 let