Sběrače/rozdělovače
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Product types shown: 5

Sběrače a rozdělovače SSM
Rozdělovač SSM je určen pro regulaci průtoku vody v systémech podlahového vytápění. Každý potrubní okruh v systému podlahového vytápění je připojen k rozdělovači, což umožňuje individuální regulaci průtoku vody nebo dodávky tepla do každé místnosti v budově.
Rozdělovač se skládá z přívodního a vratného rozdělovače. Přívodní rozdělovač umožňuje individuální uzavření každého potrubního okruhu pomocí průtokoměru nebo uzavíracího ventilu. Zpětný rozdělovač je vybaven vestavěným ventilem, který zajišťuje optimální hydraulické vyvážení v systému.
Vestavěné ventily lze ovládat termopohony, volitelně pomocí mechanického pokojového čidla. Rozdělovač je k dispozici v modulech s až 12 okruhy. Kulové ventily jsou nabízeny jako volitelná výbava pro nucené uzavření mezi rozdělovačem a systémem.
Každý rozdělovač SSM je dodáván s ručním odvzdušňovacím ventilem a otočným vypouštěcím ventilem o 360°.