Sběrače a rozdělovače SSM
Rozdělovač SSM je určen pro regulaci průtoku vody v systémech podlahového vytápění. Každý potrubní okruh v systému podlahového vytápění je připojen k rozdělovači, což umožňuje individuální regulaci průtoku vody nebo dodávky tepla do každé místnosti v budově.
Rozdělovač se skládá z přívodního a vratného rozdělovače. Přívodní rozdělovač umožňuje individuální uzavření každého potrubního okruhu pomocí průtokoměru nebo uzavíracího ventilu. Zpětný rozdělovač je vybaven vestavěným ventilem, který zajišťuje optimální hydraulické vyvážení v systému.
Vestavěné ventily lze ovládat termopohony, volitelně pomocí mechanického pokojového čidla. Rozdělovač je k dispozici v modulech s až 12 okruhy. Kulové ventily jsou nabízeny jako volitelná výbava pro nucené uzavření mezi rozdělovačem a systémem.
Každý rozdělovač SSM je dodáván s ručním odvzdušňovacím ventilem a otočným vypouštěcím ventilem o 360°.
Features and benefits
- Vestavěný ventil s nejmodernějším viditelným přednastavením kompenzuje různé délky potrubních okruhů
- Ucpávky s kolíky odolnými proti korozi
- Regulační ventil umožňuje použití pohonů a ovládacích prvků
- Žádné ucpávání, pokud nedochází k zahřívání, zcela otevřete přednastavení na N a nechte nečistoty projít.
- Průtokoměr s vizuální indikací průtoku
- Otočný odtok pro snadný přístup při vypouštění, plnění a splachování
- Lehká konstrukce:
- Méně olova
- Méně vody
- Méně kovů
- Uzavírací funkce umožňuje oddělení jednotlivých potrubních okruhů pro servis a řešení problémů
- Jednodílné rozdělovací potrubí (integrovaný odvzdušňovací a odtokový otvor) snižuje riziko úniku
- Těleso rozdělovače z nerezové oceli
- Méně mosazi
- Lehčí hmotnost a vynikající odolnost proti korozi
- Nízká tepelná vodivost - menší tepelné ztráty