Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M a USV-I sada, DN 32, Vnější závit ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

Sada ventilů USV-M a USV-I, DN 32, vnější závit

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Material Description"""USV-I/M set 32, G 1 1/2"""" A , PN 16
PopisSada ventilů USV-M a USV-I, DN 32, vnější závit
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuUSV-M a USV-I sada
Typy připojeníVnější závit ISO 228/1G 1 ½A
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 32

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.632 Kilogram
Čistá hmotnost2.632 Kilogram
Objem3.541 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm