USV
Product types shown: 3

USV-I / USV-M
Ventily USV jsou konstruovány pro ruční hydronické vyvažování topných a chladicích systémů.
USV-I (červená otočná hlavice) se pouívá společně s ventilem USV-M k omezování průtoku v topných systémech. Pokud určité sektory potrubí nepotřebují regulaci tlakové diference, USV-I a USV-M se mohou použít jako uzavírací a měřicí ventily.
Ventil USV-M (modrá otočná hlavice) může být přestaven na automatický vyvažovací ventil USV-PV. Ventil USV-M je konstruován pro instalaci do vratného potrubí.
Přestavba z ručního na automatické vyvažování se provádí namontováním regulátoru PV na ventil USV-M. Systém není třeba během přestavby odtlakovat a hodnoty kv se nezmění. USV-PV udržuje konstantní tlakovou diferenci ve stoupačce.
Díky své speciální konstrukci má USV-PV pevné připojení mezi krytem membrány a kuželkou ventilu. Membránový regulátor tedy působí pouze proti síle seřizovací pružiny.
USV-I / USV-Msada
USV valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems. USV-I (red knob) is used together with USV-M to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation. If certain pipe sectors do not require a control of differental pressure, USV-I and USV-M can be used as shut-off- and measuring valve. USV-M (blue knob) valve can be upgraded into an automatic USV-PV balancing valve. USV-M is designed for installation in the return pipe. Upgrading from manual to automatic balancing is done by mounting PV-controller to an USV-M valve.

USV-S
USV-S valves are designed for manual hydronic balancing of heating and cooling systems.
USV-S (black knob) is used to limit the flow in heating or cooling installation or can work separately as manual balancing valves for flow limitation.
USV-S is compact valves in which the operating elements and connections are placed within an arc of 90°, so that in spite of small valve dimensions, access for installation and operation is optimal.