USV-M a USV-I sada, DN 25, Vnější závit ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
Sada ventilů USV-M a USV-I, DN 25, vnější závit
003Z2148
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Popis | Sada ventilů USV-M a USV-I, DN 25, vnější závit |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuální vyvážení |
| SCIP dossier no. | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | USV-M a USV-I sada |
| Typy připojení | Vnější závit ISO 228/1G 1 ¼A |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 25 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.648 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.648 Kilogram |
| Objem | 1.809 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |