Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M a USV-I sada, DN 20, G 1A; Vnější závit ISO 228/1

003Z2147

Sada ventilů USV-M a USV-I, DN 20, vnější závit

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 20, G 1 A, PN16
PopisSada ventilů USV-M a USV-I, DN 20, vnější závit
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuUSV-M a USV-I sada
Typy připojeníVnější závit ISO 228/1G 1A
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.015 Kilogram
Čistá hmotnost1 Kilogram
Objem1.092 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420083636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm