USV-M a USV-I sada, DN 15, G ¾A; Vnější závit ISO 228/1
003Z2146
Sada ventilů USV-M a USV-I, DN 15, vnější závit
003Z2146
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16 |
| Popis | Sada ventilů USV-M a USV-I, DN 15, vnější závit |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuální vyvážení |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | USV-M a USV-I sada |
| Typy připojení | Vnější závit ISO 228/1G ¾A |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 15 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.71 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.7 Kilogram |
| Objem | 0.77 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |