Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M a USV-I sada, DN 32, Vnitřní závit ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2144

Sada ventilů USV-M a USV-I, DN 32, vnitřní závit

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Material Description"USV-I/M set 32, R 1 1/4"""", PN 16"
PopisSada ventilů USV-M a USV-I, DN 32, vnitřní závit
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuUSV-M a USV-I sada
Typy připojeníVnitřní závit ISO 7/1Rp 1 ¼
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 32

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.665 Kilogram
Čistá hmotnost2.665 Kilogram
Objem3.521 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420068152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm