Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M a USV-I sada, DN 25, Vnitřní závit ISO 7/1; Rp 1

003Z2143

Sada ventilů USV-M a USV-I, DN 25, vnitřní závit

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Material Description"USV-I/M set 25, R 1"""", PN 16"
PopisSada ventilů USV-M a USV-I, DN 25, vnitřní závit
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuUSV-M a USV-I sada
Typy připojeníVnitřní závit ISO 7/1Rp 1
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 25

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.63 Kilogram
Čistá hmotnost1.63 Kilogram
Objem1.855 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420068145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm