Danfoss logo
PFM 1000-product-category

PFM 1000

Pomocí rozdílu tlaků měřeného měřicí komponentou systému vypočítá PFM 1000 průtok komponentou (vyvažovacím ventilem nebo měřicí clonou). Aplikace koriguje vypočítaný průtok také pro nemrznoucí směsi v chladicích systémech. Průtok lze měřit ve všech větvích celého hydraulického systému a je možné provést vyvážení celého systému.Měřící přístroj PFM 1000 slouží k zajištění hydraulického vyvážení v soustavách vytápění, chlazení a přípravy TUV. Umožňuje měření statického tlaku, rozdílu tlaků a průtoku. Hlavní čidlo tlaku je mimořádně robustní díky pevnému rámu. Uvnitř čidla tlaku se nachází diferenční manometr s integrovaným čidlem skutečného diferenčního tlaku pro přesné zpracování digitálních dat.Spojení mezi měřicí jednotkou a chytrým telefonem je realizováno bezdrátově prostřednictvím Bluetooth. Měřicí přístroj PFM1000 lze připojit k zařízením se systémem ANDROID a iOS pomocí aplikace stažené z obchodu PLAY STORE (Android) nebo APPLE STORE (iOS).

Features and benefits

  • Digitální kompenzace vlivu teploty a nelinearity čidla tlaku.
  • Korekce výpočtu průtoku na základě charakteristik nemrznoucí kapaliny.
  • Kompatibilita se zařízeními se systémem (7.0+) a iOS.
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní.
  • Snadný výběr vyvažovacího ventilu z menu s fotografiemi.
  • Zaznamenávání naměřených hodnot s kapacitou až 2000 záznamů.
  • Použití jako datový záznamník.
  • Velmi robustní konstrukce, která vydrží pád z výšky až 2 m.
  • Bezdrátový přenos dat z měřicí jednotky do mobilního zařízení pomocí technologie Bluetooth Low Energy.
  • Přesné měření tlaku pomocí čidla skutečného tlaku se 24bitovým zpracováním údajů o tlaku.