Měřicí přístroje
Product types shown: 4

Indikátor průtoku
Indikátor průtoku je nové, jednoduché měřicí zařízení pro měření průtoku a tlaku v soustavách vytápění, chlazení a rozvodu teplé vody.
Indikátor průtoku je tvořen manometrem tlakového rozdílu a posuvným měřítkem, které umožňuje přepočet tlaku na průtok.
Posuvné měřítko bylo vyvinuto pro vyvažovací ventily Danfoss.
Posuvná měřítka také pomáhají stanovit přednastavení vyvažovacích ventilů.
&w=1920&q=75)
Měřicí clony
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 100
The PFM 100 is used for measuring the differential pressure on both sides of a valve in hydronic systems.
The set consists of:
• One PFM 100 Measuring Instrument
• Two hoses with couplings
• Two needles incl. ball valves
Flow and pressure can be displayed in various units, which you can choose from in the menu.
The PFM 100 can communicate with you in one of 10 possible languages.
Please note that the pressure unit must not be exposed to subzero temperatures. The pressure unit must at all times be stored at temperatures above 0° C.
PFM 1000
Pomocí rozdílu tlaků měřeného měřicí komponentou systému vypočítá PFM 1000 průtok komponentou (vyvažovacím ventilem nebo měřicí clonou). Aplikace koriguje vypočítaný průtok také pro nemrznoucí směsi v chladicích systémech. Průtok lze měřit ve všech větvích celého hydraulického systému a je možné provést vyvážení celého systému.Měřící přístroj PFM 1000 slouží k zajištění hydraulického vyvážení v soustavách vytápění, chlazení a přípravy TUV. Umožňuje měření statického tlaku, rozdílu tlaků a průtoku. Hlavní čidlo tlaku je mimořádně robustní díky pevnému rámu. Uvnitř čidla tlaku se nachází diferenční manometr s integrovaným čidlem skutečného diferenčního tlaku pro přesné zpracování digitálních dat.Spojení mezi měřicí jednotkou a chytrým telefonem je realizováno bezdrátově prostřednictvím Bluetooth. Měřicí přístroj PFM1000 lze připojit k zařízením se systémem ANDROID a iOS pomocí aplikace stažené z obchodu PLAY STORE (Android) nebo APPLE STORE (iOS).