Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD a MSV-S sada, DN 40, Vnitřní závit ISO 228/1

003Z4055

Sada ventilů MSV-BD a MSV-S DN 40, vnitřní závit

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [kPa] [max.]250 KPa
Diferenční tlak [kPa] [min.]3 KPa
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníAno
Hodnota průtoku odtoku [l/h]208 L/h
Hodnoty Kvs [m³/h]26.00 m³/h
Label productNo
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN40
Materiál těla ventiluMosaz DZR
Měřicí koncovkyS měřicími koncovkami
Nastavovací stupniceAno
PopisSada ventilů MSV-BD a MSV-S DN 40, vnitřní závit
Připojeníodvodu - standardBSPP
Product line28
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaManuální vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
SCIP dossier no.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dossier product nameMSV-BD+S DN15-DN50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Třída tlakuPN 20
Typ připojení vypouštěníZávit
Typ výrobkuLENO MSV-BD a MSV-S sada
Typy připojeníVnitřní závit ISO 228/1
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 40
Vypouštění- rozměr připojení [in]NaN in
ZapojeníG 1 ½"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.348 Kilogram
Čistá hmotnost3.3 Kilogram
Objem7.142 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420097305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm