Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 20, Vnější závit

003Z4112

MSV-S DN 20, vnější závit, partnerský ventil

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN20 G1" ext. for fitting
Materiál těla ventiluMosaz DZR
Měřicí koncovkyBez měřicích koncovek
Nastavovací stupniceNe
PopisMSV-S DN 20, vnější závit, partnerský ventil
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 20
Typ výrobkuLENO MSV-S
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
ZapojeníG 1 A

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.513 Kilogram
Čistá hmotnost0.471 Kilogram
Objem0.65 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420091839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm