LENO MSV-S, DN 40, Vnitřní závit
003Z4015
MSV-S DN 40, vnitřní závit, partnerský ventil
003Z4015
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce uzavření | Ano |
| Funkce vypouštění | Ano |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MSV-S DN40 G11/2'' int. |
| Materiál těla ventilu | Mosaz DZR |
| Měřicí koncovky | Bez měřicích koncovek |
| Nastavovací stupnice | Ne |
| Popis | MSV-S DN 40, vnitřní závit, partnerský ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuální vyvážení |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -20 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dossier product name | MSV-S DN15-DN50 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 20 |
| Typ výrobku | LENO MSV-S |
| Typy připojení | Vnitřní závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 40 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zapojení | Rp 1½ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.382 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.185 Kilogram |
| Objem | 3.43 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092058 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |