Danfoss logo
MSV-O DN40_003Z4025_L (2)

LENO MSV-O, DN 40, Vnitřní závit ISO 7/1

003Z4025

MSV-O DN 40, vnitřní závit, pevná Venturiho clona, ventil s manuálním přednastavením

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [kPa] [max.]3 KPa
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníNe
Hodnoty Kvs [m³/h]25.40 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN40 G1½" int.
Materiál těla ventiluMosaz DZR
Měřicí koncovkyS měřicími koncovkami
Nastavovací stupniceAno
PopisMSV-O DN 40, vnitřní závit, pevná Venturiho clona, ventil s manuálním přednastavením
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]2.50 bar
SCIP dossier no.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product nameMSV-O DN15-DN50
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Třída tlakuPN 20
Typ výrobkuLENO MSV-O
Typy připojeníVnitřní závit ISO 7/1
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 40
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
ZapojeníRp 1 ½

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.037 Kilogram
Čistá hmotnost1.872 Kilogram
Objem3.393 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420096926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm