Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Nízký průtok, Vnější závit

003Z4131

MSV-B DN 15, vnější závit, ventil s manuálním přednastavením

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkce uzavřeníAno
Funkce vypouštěníNe
Hodnoty Kvs [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting
Materiál těla ventiluMosaz DZR
Měřicí koncovkyS měřicími koncovkami
Nastavovací stupniceAno
PopisMSV-B DN 15, vnější závit, ventil s manuálním přednastavením
Product line28
Produktová skupinaManuální vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [min.]-20 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 20
Typ průtokuNízký průtok
Typ výrobkuLENO MSV-B
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
ZapojeníG ¾ A

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.729 Kilogram
Čistá hmotnost0.67 Kilogram
Objem1.356 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420096384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm