Prefab solution
Product types shown: 2

AB-QM 4.0 CO⁶ Flexo
Danfoss CO6 Flexo is a compact and time-saving connections set that combines a 6-way valve with an AB-QM PICV and control in applications with 4-pipe changeover systems, usually for radiant panels or chilled beams. The flow is controlled by the AB-QM for precise temperatures in the room and it avoids overflows which reduce the system’s efficiency. The CO6 valve performs the switching between cooling and heating in a in 4-pipe changeover system.

AB-QM Flexo
Danfoss AB-QM 4.0 Flexo s ventilem AB-QM, trojcestným kulovým ventilem a 80mm vzdáleností středů je kompaktní a připojovací sada šetřící čas. Je navržena pro vytvoření optimálního vyvážení systému teplovodního vytápění v aplikacích chlazení a vytápění s proměnlivým průtokem (např. fan coil jednotky (FCU) nebo chladicí trámy). Průtok je řízen tlakově nezávislým regulačním ventilem AB-QM, který zabraňuje přetečení a snížení účinnosti tepelné jednotky.