Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Měřiče tepla, Příslušenství

187F3448

Obecně v celém portfoliu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Množství v balení1
PopisBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Pro typ produktuObecně v celém portfoliu
Product line08
Produktová skupinaMěřiče tepla
Průměr [mm]15 mm
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP dossier product nameBall valve DN32 PL35
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ příslušenstvíSpojky PN25 130 °C
Typ výrobkuPříslušenství
Typy připojeníVnitřní závit
Velikost připojení1 1/4"

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.087 Kilogram
Čistá hmotnost0.863 Kilogram
Objem4.07 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm